Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

30cm rundes SATA Kabel 6Gb/s rechts-gewinkelt - S-ATA / Serial ATA Datenkabel

Produkt-ID: LSATARND12R1

Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

Merkmale
  • 1x einrastender SATA-Anschluss

  • 1x einrastender rechtsgewinkelter SATA-Anschluss

  • Rundes SATA-Kabel

  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s bei Verwendung von SATA 3.0-konformen Laufwerken

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € mit USt

ID: LSATARND12R1

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 30 cm runde SATA-Kabel LSATARND12R1 ist ein hochwertiges SATA-6-Gbit/s-Kabel mit runder Form für eine bessere Luftzirkulation im Computer- oder Servergehäuse aufgrund des geringeren Widerstandes für die um das Kabel zirkulierende Luft. Damit trägt das Kabel zur Kühlung für optimale Systemleistung bei. 

Das Kabel ist mit einem gerade einrastenden SATA-Anschluss und einem rechtsgewinkelten einrastenden SATA-Anschluss ausgestattet und ermöglicht so das Anschließen eines SATA-Laufwerks selbst an engen Stellen. Die einrastenden Anschlüsse gewährleisten auch eine sichere Verbindung mit SATA-Festplatten und Mainboards, die diese Funktion unterstützen.

Dieses 30 cm SATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit konzipiert und wird mit lebenslanger Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Verbessern Sie den Luftstrom in einem Computer-/Servergehäuse für optionale Systemleistung
  • Sichere SATA-Verbindungen selbst an engen Stellen
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
  • Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
  • Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays
  • Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Steckdose
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Steckdose
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktgewicht 8 g [0.3 oz]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 13 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm rundes SATA-auf-Rechtswinkel-SATA-Seriell-Kabel mit Einrastfunktion
15cm rundes SATA auf Serial ATA Kabel rechts gewinkelt
LSATARND6R1

15cm rundes SATA auf Serial ATA Kabel rechts gewinkelt

Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

45cm rundes SATA Kabel 6Gb/s rechts-gewinkelt - S-ATA / Serial ATA Datenkabel
LSATARND18R1

45cm rundes SATA Kabel 6Gb/s rechts-gewinkelt - S-ATA / Serial ATA Datenkabel

Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.