StarTech.com

45cm rundes SATA Kabel 6Gb/s rechts-gewinkelt - S-ATA / Serial ATA Datenkabel

Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

Produkt-ID: LSATARND18R1

  • 1x einrastender SATA-Anschluss
  • 1x einrastender rechtsgewinkelter SATA-Anschluss
  • Rundes SATA-Kabel
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s bei Verwendung von SATA 3.0-konformen Laufwerken
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 457.2 mm [18 in]
Produktbreite 0 mm [0 in]
Produktgewicht 11 g [0.4 oz]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 457.2 mm [18 in]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 16 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 45 cm rundes SATA-auf-Rechtswinkel-SATA-Seriell-Kabel mit Einrastfunktion

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm rundes SATA auf Serial ATA Kabel rechts gewinkelt
LSATARND6R1
15cm rundes SATA auf Serial ATA Kabel rechts gewinkelt

Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
30cm rundes SATA Kabel 6Gb/s rechts-gewinkelt - S-ATA / Serial ATA Datenkabel
LSATARND12R1
30cm rundes SATA Kabel 6Gb/s rechts-gewinkelt - S-ATA / Serial ATA Datenkabel

Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt