StarTech.com

Slimline SATA auf SATA-Adapter mit SP4-Stromvers. – Schraubmontage

Schließen Sie ein optisches Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an.

Produkt-ID: SLSATACDADAP

  • Entspricht den seriellen ATA III-Spezifikationen
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
1 - Slimline SATA (13-polig, Daten und Strom) Buchse
1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktgewicht 5.5 g [0.2 oz]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 8.2 g [0.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Slimline-SATA-auf-SATA-Adapter mit SP4-Stromvers. – Schraubmontage

Zertifikate