Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Produkt-ID: USBLT2MW

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

Merkmale
  • 1x Apple Lightning-Anschluss (8-polig)

  • 1x USB ‘A’-Stecker

  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss

  • Bietet 2 m Kabellänge

Mehr Merkmale . . .
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
20,99 € EUR ohne USt
25,19 € mit USt

ID: USBLT2MW

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 2m lange, weiße Lightning-auf-USB-Kabel USBLT2MW für iPhone, iPod und iPad ist eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren Ihrer Apple®-Mobilgeräte der neueren Generation über einen verfügbaren USB-Port mit Ihrem PC oder Mac®.

Das längere Lightning-USB-Kabel bietet 2 Meter Kabellänge zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen bei Bereitstellung voller Ladeleistung. Zudem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Ergänzt hervorragend Ihre weißen Apple-Mobilgeräte
  • Der Anschluss kann nicht falsch herum an das Mobilgerät angeschlossen werden
  • Ermöglicht flexiblere Positionierung von Lightning-fähigen digitalen Mobilgeräten beim Laden - bis zu 2 Meter Entfernung vom Ladegerät
Anwendungen
  • Laden und synchronisieren Sie Lightning-fähige Apple-Mobilgeräte
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 58 g [2 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m weißes Apple Lightning-Anschluss-auf-USB-Kabel
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT3MW

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt

15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT15CMW

15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt

0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT30CMW

0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß
USBLTM1MWH

1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß

Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt

1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT1MWS

1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

Gewinkeltes Lightning auf USB Kabel - 1m - Weiß
USBLT1MWR

Gewinkeltes Lightning auf USB Kabel - 1m - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß
USBLT2MWR

2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie iPhone, iPod oder iPad über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist.

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt

1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss -  Schwarz
USBLTM1MBK

1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Schwarz

Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt

15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT15CMB

15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt

1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBS

1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB

2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT3MB

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt

30cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß
USBCLT30CMW

30cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß

Laden Sie Ihr iPad oder iPhone in der Fahrzeughalterung

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß
USBCLT60CMW

60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MYL

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MPK

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBL

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MGN

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT30CMB

0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB

30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 30 cm Spiralkabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

60cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB

60cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

Apple Lightning Kabel mit Lade LED - 1m
USBLTL1MB

Apple Lightning Kabel mit Lade LED - 1m

Erkennen Sie, wann Ihr iPhone, iPod oder iPad vollständig geladen ist

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt

1m USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel gewinkelt - Schwarz
USBLT1MBR

1m USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel gewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT2MBR

2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt

Micro USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBUBLTW

Micro USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt

Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBUBLTADPW

Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBUBLTADPB

Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz
USBUBLTB

Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt

1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz
LTUB1MBK

1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

USB Lightning Kabel - USB-C Micro-B Laddekabel - 1m - geflochten
LTCUB1MGR

USB Lightning Kabel - USB-C Micro-B Laddekabel - 1m - geflochten

Laden oder synchronisieren Sie Ihr Apple Lightning-, USB Type-C- oder Micro-USB-Mobilgerät mit einem einzigen Kabel

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Weiß
LTUB1MWH

1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

1m Lightning oder 30-pin Dock oder Micro USB  auf USB Kabel - Schwarz
LTADUB1MB

1m Lightning oder 30-pin Dock oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

Lightning Kabel (2)

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Lightninig Kabel und USB Port - 21 Watt / 4,2 A
USBLT2PCARB

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Lightninig Kabel und USB Port - 21 Watt / 4,2 A

Laden Sie zwei iPad-Tablets gleichzeitig am Fahrzeugladeanschluss oder Hochleistungsladegerät

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
USBLT2PCARW

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Laden Sie zwei iPad® Tablets gleichzeitig im Auto

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

USB Adapter (USB 2.0) (12)

Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A
USB2PCARBK

Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A

Laden Sie gleichzeitig Tablet und Mobiltelefon im Fahrzeug

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz
USBUB2PCARB

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig mithilfe Ihres Fahrzeugladeanschlusses und unserem Hochleistungsladegerät

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
USBUB2PCARW

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz
USB2PCARBKS

Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Weiß
USB2PCARWHS

Dual Port USB KFZ Ladegerät - 24W/4.8 - Weiß

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A - Weiß
USB2PCARWH

Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A - Weiß

Laden Sie gleichzeitig Tablet und Mobiltelefon im Fahrzeug

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

USB Ladegerät mit Quick Charge 2.0 - USB Reiseadapter - Schwarz
USB1PACVBK

USB Ladegerät mit Quick Charge 2.0 - USB Reiseadapter - Schwarz

Schnelles Laden Ihrer Mobilgeräte daheim oder unterwegs

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

USB Ladegerät mit Quick Charge 2.0 - USB Reiseadapter - Weiß
USB1PACVWH

USB Ladegerät mit Quick Charge 2.0 - USB Reiseadapter - Weiß

Schnelles Laden Ihrer Mobilgeräte daheim oder unterwegs

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Ladestecker 17 Watt / 3.4 Amp - Reiseladegerät

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
USB2PACWH

2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß

Laden Sie Ihr Tablet und Ihr Telefon gleichzeitig fast überall auf der Welt

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Schwarz
USB4PACBK

4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Schwarz

Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig fast überall auf der Welt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt

4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Weiß
USB4PACWH

4 Port USB Ladegerät - Reiselader - 34W/6.8A - Weiß

Laden Sie zwei Tablets und zwei Telefone gleichzeitig fast überall auf der Welt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt

USB 3.0 Hubs (14)

7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
ST7300U3M

7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar

Schließen Sie mit diesem kompakten und robusten Hub 7 Hochleistungsgeräte an Ihren Computer oder Mac an

79,99 € ohne USt
95,99 € mit USt

Industrieller 7 Port USB 3.0 Hub mit Überspannungsschutz
ST7300USBME

Industrieller 7 Port USB 3.0 Hub mit Überspannungsschutz

Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage sieben USB 3.0-Ports hinzu

143,99 € ohne USt
172,79 € mit USt

7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
ST7300USB3B

7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Fügen Sie einem Computer über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe USB 3.0-Ports hinzu

67,99 € ohne USt
81,59 € mit USt

4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar
ST4300USBM

4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar

Machen Sie aus einem einzelnen USB-Anschluss 4 externe SuperSpeed USB 3.0-Anschlüsse.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt

10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz
ST1030USBM

10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz

Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage zehn USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu

195,99 € ohne USt
235,19 € mit USt

4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse (2x 1A & 1x 2A) - Metallgehäuse zur Wandmontage
ST4300U3C3

4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse (2x 1A & 1x 2A) - Metallgehäuse zur Wandmontage

Fügen Sie über einen einzigen USB 3.0-Host-Anschluss 4 USB 3.0-Hub-Ports und 3 dedizierte USB-Ladeanschlüsse (7 insgesamt) hinzu

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt

4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 3x USB-A und 1x USB-C - inklusive Netzteil
HB30A3A1CSFS

4 Port USB 3.0 Hub - USB-A auf 3x USB-A und 1x USB-C - inklusive Netzteil

Fügen Sie Ihrem Laptop vier USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu, darunter drei USB-Typ-A-Ports zum Laden und Synchronisieren und ein USB Typ-C-Port

63,99 € ohne USt
76,79 € mit USt

6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
ST7320USBC

6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0

Fügen Sie einem Computer extern über eine einzige USB 3.0-Verbindung 2 USB 3.0- und 4 USB 2.0-Ports hinzu

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt

10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 2 x 1,5A Ports
ST103008U2C

10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 2 x 1,5A Ports

Fügen Sie Ihrem Computer zehn USB 3.0-Ports hinzu, einschließlich zwei Downstream-Ladeanschlüssen

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt

USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4

4 Port USB 3.0 Frontpanel Hub für 3,5 oder 5,25 Zoll Schacht

Fügen Sie einen 4-Port USB 3.0 Hub über einen 3,5"-Fronteinschub eines Computergehäuses hinzu

62,99 € ohne USt
75,59 € mit USt

4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 1 x 2.4 A Port
ST53004U1C

4 Port USB 3.0 Hub plus dedizierter Ladeanschluss - 1 x 2.4 A Port

Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Ports hinzu, plus Schnellladung für Mobilgeräte

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 2 x 2,4A Port
ST93007U2C

7 Port USB 3.0 Hub plus dediziertem Ladeport - 2 x 2,4A Port

Fügen Sie einem Computer sieben USB 3.0-Anschlüsse und zwei Schnellladeanschlüsse hinzu

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt

4 Port USB 3.0 Hub - Mini Hub mit Ladeanschluss - Inkl. Netzteil
ST4300MINI

4 Port USB 3.0 Hub - Mini Hub mit Ladeanschluss - Inkl. Netzteil

Erweitern Sie Ihren Laptop mit diesem tragbaren Hub um vier externe USB 3.0-Ports und eine Auflademöglichkeit für Ihr Telefon

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt

7 Port USB Ladestation - Multiport USB Ladegerät (5x1A, 2x 2A)
ST7CU35122

7 Port USB Ladestation - Multiport USB Ladegerät (5x1A, 2x 2A)

Richten Sie eine externe 7-Port-USB-Ladestation für Tablets, Smartphone und andere Mobilgeräte ein

68,99 € ohne USt
82,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.