StarTech.com

0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

Produkt-ID: USBLT30CMW

  • 1x Apple Lightning-Anschluss (8-polig)
  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Überblick

Das 30 cm lange weiße Lightning-auf-USB-Kabel USBLT30CMW für iPhone, iPod und iPad ist eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren Ihrer Apple®-Mobilgeräte der neueren Generation über einen verfügbaren USB-Port mit Ihrem PC oder Mac®.

Unsere kürzeren Lightning-USB-Kabel sind als mobile Lösung, die sich bequem als Laptopzubehör mitführen lässt, hervorragend für Geräteverbindungen auf kurze Entfernungen geeignet. Zudem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Ergänzt hervorragend Ihre weißen Apple-Mobilgeräte
  • Der Anschluss kann nicht falsch herum an das Mobilgerät angeschlossen werden
  • Hervorragend geeignet für Geräteverbindungen auf kurze Entfernung
  • Leichtes, mobiles Kabel zum Mitführen als Laptopzubehör

Anwendungen

Laden und synchronisieren Sie Lightning-fähige Apple-Mobilgeräte

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktgewicht 7 g [0.2 oz]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 52 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,3 m weißes Apple Lightning-Anschluss-auf-USB-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT15CMW
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT2MW
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT3MW
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß
USBLTM1MWH
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Weiß

Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT1MWS
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Gewinkeltes Lightning auf USB Kabel - 1m - Weiß
USBLT1MWR
Gewinkeltes Lightning auf USB Kabel - 1m - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone, Ihren iPod oder Ihr iPad so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß
USBLT2MWR
2m Gewinkeltes Lightning USB Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie iPhone, iPod oder iPad über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist.

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss -  Schwarz
USBLTM1MBK
1m Premium Apple Lightning auf USB Kabel mit Metall Anschluss - Schwarz

Sorgen Sie für elegante und strapazierfähige Verbindungen mit Ihren Apple-Geräten

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT15CMB
15cm Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBS
1m Apple 8 Pin Slim Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte, selbst wenn diese sich in ihrer Schutzhülle befinden

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB
2m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT3MB
3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
30cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß
USBCLT30CMW
30cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß

Laden Sie Ihr iPad oder iPhone in der Fahrzeughalterung

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß
USBCLT60CMW
60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MYL
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MPK
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBL
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MGN
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT30CMB
0,3m Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte mit weniger Unordnung

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 30 cm Spiralkabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
60cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB
60cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Apple Lightning Kabel mit Lade LED - 1m
USBLTL1MB
Apple Lightning Kabel mit Lade LED - 1m

Erkennen Sie, wann Ihr iPhone, iPod oder iPad vollständig geladen ist

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt
1m USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel gewinkelt - Schwarz
USBLT1MBR
1m USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Kabel gewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® so, dass das Kabel nicht im Weg ist

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT2MBR
2m USB auf Apple 8-pin Lightning Kabel gewinkelt für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, Ihren iPod® oder Ihr iPad® über größere Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
Micro USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBUBLTW
Micro USB auf Apple 8 Pin Lightning Connector Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBUBLTADPW
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBUBLTADPB
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz
USBUBLTB
Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz
LTUB1MBK
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
1m USB Multi Ladekabel - Lightning, USB-C, Micro-USB
LTCUB1MGR
1m USB Multi Ladekabel - Lightning, USB-C, Micro-USB

3-in-1 USB Ladekabel | geflochten | Apple MFi zertifiziert | iPhone Kabel | USB 2.0

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Weiß
LTUB1MWH
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
1m Lightning oder 30-pin Dock oder Micro USB  auf USB Kabel - Schwarz
LTADUB1MB
1m Lightning oder 30-pin Dock oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

Zubehör