StarTech.com

30cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß

Laden Sie Ihr iPad oder iPhone in der Fahrzeughalterung

Produkt-ID: USBCLT30CMW

  • Flexible, Spiral Bauweise ist ideal für das Laden von iPad oder iPhone in der Fahrzeughalterung
  • Passt dank kompakter Bauweise in jede Tasche
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28/30 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktbreite 0 mm [0 in]
Produktgewicht 15 g [0.5 oz]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 62 g [2.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm weißes aufrollbares USB-auf-Lightning-Kabel für iPhone/iPad/iPod

Zertifikate

Verwandte Produkte

60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß
USBCLT60CMW
60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB
30cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 30 cm Spiralkabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
60cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB
60cm Apple 8-pin Lightning auf USB Spiralkabel für iPhone / iPod / iPad

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt