StarTech.com

1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

Produkt-ID: LTUB1MBK

  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
28,99 € EUR ohne USt
34,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 34 g [1.2 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 15.7 cm [6.2 in]
Package Width 80 mm [3.1 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 54 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lightning / Micro USB auf USB Combo Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Lightning oder 30-pin Dock oder Micro USB  auf USB Kabel - Schwarz
LTADUB1MB
1m Lightning oder 30-pin Dock oder Micro USB auf USB Kabel - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Weiß
LTUB1MWH
1m Apple Lightning oder Micro USB auf USB Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, iPhone, iPod oder iPad mithilfe eines einzigen Kabels

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
1m USB Multi Ladekabel - Lightning, USB-C, Micro-USB
LTCUB1MGR
1m USB Multi Ladekabel - Lightning, USB-C, Micro-USB

3-in-1 USB Ladekabel | geflochten | Apple MFi zertifiziert | iPhone Kabel | USB 2.0

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz
USBUBLTB
Micro USB auf Apple 8-pin Lightning Adapter für iPhone/iPad/iPod - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBUBLTADPW
Apple 8-pin Lightning Connector auf Micro USB Adapter für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihr iPhone®, iPod® oder iPad® über ein Micro USB-Kabel

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

Zubehör