StarTech.com

Cat5e RJ45 Netzwerkkabel Koppler - Modular Kupplung - Buchse / Buchse

Verlängern Sie Ihr Cat5e Patchkabel.

Produkt-ID: RJ45COUPLER

1,99 € EUR ohne USt
2,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 8
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbinder B 1 - RJ-45 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Beige
Produktgewicht 9 g [0.3 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 11 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - RJ-45 INLINE KUPPLUNG

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cat5e RJ45 Netzwerkkabel Koppler - Modular Kupplung -  Buchse / Buchse
CAT5COUPLER
Cat5e RJ45 Netzwerkkabel Koppler - Modular Kupplung - Buchse / Buchse

Fügen Sie zwei Cat5e Patchkabel zu einem längeren Kabel zusammen.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Cat5e Netzwerk Kupplung - RJ45 Doppelkupplung - Modular Koppler -  Buchse / Buchse - 10er Pack
17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - RJ 45 Netzwerk Kuplung - Buchse/Buchse - Weiß
C6KEYCOUPLWH
Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - RJ 45 Netzwerk Kuplung - Buchse/Buchse - Weiß

Stecken Sie zwei Cat6 Patch-Kabel zu einem längeren Kabel zusammen

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse
C6KEYCOUPLER
Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse

Stecken Sie zwei Cat6 Patch-Kabel zu einem längeren Kabel zusammen

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt