StarTech.com

1,8m Cisco Konsolen Rollover Kabel - RJ45 St/St

Verbinden Sie Ihren Computer mit Ihrem Cisco® Router, Server oder Netzwerkgerät

Produkt-ID: ROLLOVERMM6

  • Tragbare Ausführung
  • Einfach zu verwenden und zu installieren
6,99 € EUR ohne USt
8,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 8
Kabeltyp Flach, vergossen
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 Stecker
Steckverbinder B 1 - RJ-45 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 53 mm [2.1 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 5.3 cm [2.1 in]
Produktlänge 1.9 m [6.1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 55 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8m Cisco Konsolen Rollover-Kabel – RJ45 Ethernet Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco Konsolen Rollover Adapter für RJ45 Ethernet Kabel - St/Bu
ROLLOVER
Cisco Konsolen Rollover Adapter für RJ45 Ethernet Kabel - St/Bu

Verwandeln Sie Ihr RJ45 Ethernetkabel in ein Cisco Console Rollover-Kabel.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
1,8m RJ45 auf DB9 Cisco Konsolen Management Router Kabel - St/Bu
DB9CONCABL6
1,8m RJ45 auf DB9 Cisco Konsolen Management Router Kabel - St/Bu

Verbinden des seriellen Anschlusses Ihres Computer mit dem RJ45-Konsolenanschluss an Ihrem Cisco-Router

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt