StarTech.com

1,5 m Cat6-Kabel - Schlank - Snagless RJ45-Anschlüsse - Blau

Schlankes Cat6-Patchkabel | Snagless | 28 AWG Kupferdraht | LSZH

Produkt-ID: N6PAT150CMBLS

  • 36 % schlankeres Kabel für flexible Installationen in stark frequentierten Netzwerkschränken und Kabelordnerplatten
  • Verfügt über Kupferdraht mit 28 AWG, um eine Spitzenleistung für Ihre anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen zu gewährleisten
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 für zuverlässige Patchkabel-Leistung
Sehen Sie mehr
  • Schutzvorrichtungen für den Clip am RJ45-Stecker verhindern, dass das Kabel sich während der Installation verhakt oder bricht
  • Leistungsstarke Verbindung mit 50 Mikrometer langen vergoldeten Steckverbindern
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 4 pair UTP
Feuerwiderstandssklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Kabeltyp Nahtlost geformt
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Verkabelungsstandard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Leistung
Kabelnennwerte CAT6 - 250 MHz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 Stecker
Steckverbinder B 1 - RJ-45 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 1.5 m [4.9 ft]
Leitungstyp Feindrähtiges Kupfer
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 30 g [1.1 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 1.5 m [4.9 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 37 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dünnes CAT6-Kabel, 1,5 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,5 m Cat6-Kabel - Schlank - Snagless RJ45-Anschlüsse - Grau
N6PAT150CMGRS
1,5 m Cat6-Kabel - Schlank - Snagless RJ45-Anschlüsse - Grau

Schlankes Cat6-Patchkabel | Snagless | 28 AWG Kupferdraht | LSZH

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt