StarTech.com

1 Port Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Pinheader Kabel - Low Profile

Fügen Sie der Rückwand Ihres Kleingehäuse-/Low-Profile-Computers einen seriellen DB9-Port hinzu.

Produkt-ID: PLATE9M16LP

  • Serieller-DB9-Stecker-auf-IDC-10-Buchse-Anschluss
  • 1x IDC-10-Buchse
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Entspricht Apex10-Everex-Intel-Spezifikation. Siehe Schaltplanhandbuch auf der Support-Registerkarte
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Grau
Kabellänge 406.4 mm [16 in]
Produktbreite 80.4 mm [3.2 in]
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 412 mm [16.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 30 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,4 m Low-Profile-Port-Serielle-Platte

Zertifikate

Verwandte Produkte

40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header
PLATE9M16
40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header

Fügen Sie einen extra seriellen Anschluss von der Hauptplatine zur Rückseite des PC hinzu.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt