StarTech.com

9-pin seriell Stecker auf 10-pin Mainboard Header LP Slotblech

Fügen Sie der Rückwand Ihres Kleingehäuse-/Low-Profile-Computers einen seriellen DB9-Port hinzu.

Produkt-ID: PLATE9MLP

  • Profitieren Sie einfach von einem zusätzlichen seriellen DB9-Port.
  • 9-pol. serieller Stecker auf 10-pol. IDC-Buchse
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Entspricht Apex10-Everex-Intel-Spezifikation. Siehe Schaltplanhandbuch auf der Support-Registerkarte
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Kabellänge 26.5 cm [10.4 in]
Produktbreite 12.5 cm [4.9 in]
Produktgewicht 23 g [0.8 oz]
Produkthöhe 2.2 cm [0.9 in]
Produktlänge 26.5 cm [10.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 28 g [1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 9-pol. serieller Stecker auf 10-pol. Hauptplatinen-Header LP Slotblech

Zertifikate

Verwandte Produkte

40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header
PLATE9M16
40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header

Fügen Sie einen extra seriellen Anschluss von der Hauptplatine zur Rückseite des PC hinzu.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt