StarTech.com

DB9 auf RJ45 Modular-Adapter - Stecker/Buchse

Konvertieren Sie eine DB9-Buchse in eine RJ45-Buchse

Produkt-ID: GC98MF

  • 1x DB9-Stecker
  • 1x RJ45-Buchse
1,99 € EUR ohne USt
2,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - RJ-45 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 33.500
Produktgewicht 17.5 g [0.6 oz]
Produkthöhe 16.000
Produktlänge 85.000
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 cm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 20 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DB9-auf-RJ45-Seriell-Port-Adapter - Stecker/Buchse

Zertifikate