StarTech.com

DB9 auf DB25 Seriell Adapter - St/Bu

Konvertieren Sie einen DB25-Stecker in einen DB9-Stecker

Produkt-ID: AT925MF

  • 1x DB9-Stecker
  • 1x DB25-Buchse
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Beige
Produktbreite 57 mm [2.2 in]
Produktgewicht 43 g [1.5 oz]
Produkthöhe 16 mm [0.6 in]
Produktlänge 47 mm [1.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 48 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 9-auf-25-Pol-Adapter Stecker/Buchse

Zertifikate