StarTech.com

304,8m Cat5e Patchkabel UTP - Bulk Cat.5e Netzwerkkabel - Grau

Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordern

Produkt-ID: WIRC5ECMRGRY

  • UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
  • Ausgelegt für bis zu 350 MHz für überragende Leistung und Bandbreite über die standardmäßigen Spezifikationen von 100 MHz von Cat5e hinaus
  • Flexible PVC-Ummantelung
Sehen Sie mehr
  • 0,25 mm² massiver, reiner Kupferleiter
  • 4-paariges, nicht abgeschirmtes Twisted Pair-Kabel (UTP)
  • Markiertes Kabel
156,99 € EUR ohne USt
188,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 4 Pair UTP
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
Industrienormen Cat 5
CMR
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Kabellänge 304.9 m [1000 ft]
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Grau
Kabellänge 304.9 m [1000 ft]
Leitungstyp Massives Kupfer
Produktbreite 5 mm [0.2 in]
Produktgewicht 9.2 kg [20.3 lb]
Produkthöhe 0.5 cm [0.2 in]
Produktlänge 304.9 m [1000 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 35.5 cm [14 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 9.7 kg [21.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 304,8 m Großrolle graues CMR-Cat5e-Solid UTP-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

304,8m Cat5e UTP Patchkabel - Blau - Bulkware Cat.5e Netzwerkkabel
WIRC5ECMR
304,8m Cat5e UTP Patchkabel - Blau - Bulkware Cat.5e Netzwerkkabel

Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordern

157,99 € ohne USt
189,59 € mit USt