StarTech.com

Cat6 Ethernet Kabel - Verlegekabel - 305m - CMR eingestuft - Schwarz

Erstellen Sie Gigabit-Ethernet-Verbindungen mit PoE-Unterstützung in Anwendungen, die CMR-zugelassene Verkabelung erfordern

Produkt-ID: WIR6CMRBK

  • UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
  • Unterstützt zuverlässige 550-MHz-/1-Gbit/s-Ethernet-Netzwerkverbindungen
  • Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
Sehen Sie mehr
  • ETL-verifiziert
  • Hochwertiger 23-mm²-Kupferdraht
221,99 € EUR ohne USt
266,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Kabelnennwerte CAT6 550 MHz
Max. Datenübertragungsrate 10BASET über 1000BASET Ethernet
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 23 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 304.9 m [1000 ft]
Leitungstyp Massives Kupfer
Produktgewicht 12.7 kg [28.1 lb]
Produktlänge 304.9 m [1000 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 45 cm [17.7 in]
Package Width 45 cm [17.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 14 kg [30.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Rolle von Cat6-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cat 6 RJ45 Steckverbinder für Volldraht - 50 Stck.
21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse
C6KEYCOUPLER
Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse

Stecken Sie zwei Cat6 Patch-Kabel zu einem längeren Kabel zusammen

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt