StarTech.com

30,4m Klettkabelbinder - Grün

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

Produkt-ID: HKLP100GN

  • Müheloses Kabel-Management mit Klettverschluss-Befestigungsgewebe
  • Kann bequem auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten werden
  • Vielseitige Befestigungslösung für starken, strapazierfähigen Halt
48,99 € EUR ohne USt
58,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Grün
Produktbreite 19.000
Produktgewicht 458.000
Produkthöhe 2.380
Produktlänge 3072.1 cm [1209.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40.000
Package Length 250.000
Package Width 330.000
Versandgewicht (Verpackung) 485.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - 15,2-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, grün

Zertifikate

Verwandte Produkte

Klettverschluss 30m Rolle - Schwarz
HKLP100
Klettverschluss 30m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
30,4m Klettkabelbinder - Gelb
HKLP100YW
30,4m Klettkabelbinder - Gelb

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
Klettverschluss 15m Rolle - Schwarz
HKLP50
Klettverschluss 15m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
15m Klettkabelbinder - Blau
HKLP50BL
15m Klettkabelbinder - Blau

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
15m Klettkabelbinder - Rot
HKLP50RD
15m Klettkabelbinder - Rot

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
15m Klettkabelbinder - Gelb
HKLP50YW
15m Klettkabelbinder - Gelb

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
15m Klettkabelbinder - Grün
HKLP50GN
15m Klettkabelbinder - Grün

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
7,6m Klettkabelbinder - Blau
Neu
HKLP25BL
7,6m Klettkabelbinder - Blau

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
7,6m Klettkabelbinder - Rot
Neu
HKLP25RD
7,6m Klettkabelbinder - Rot

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
7,6m Klettkabelbinder - Gelb
Neu
HKLP25YW
7,6m Klettkabelbinder - Gelb

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
7,6m Klettkabelbinder - Grün
Neu
HKLP25GN
7,6m Klettkabelbinder - Grün

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
Klettverschluss 7,6m Rolle - Schwarz
HKLP25
Klettverschluss 7,6m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
30,4m Klettkabelbinder - Blau
HKLP100BL
30,4m Klettkabelbinder - Blau

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
30,4m Klettkabelbinder - Rot
HKLP100RD
30,4m Klettkabelbinder - Rot

Einstellbare Kabelbinder | 2 Jahre Garantie

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt