StarTech.com

Klettverschluss 3m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

Produkt-ID: HKLP10

  • Müheloses Kabel-Management mit Klettverschluss-Befestigungsgewebe
  • Kann bequem auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten werden
  • Vielseitige Befestigungslösung für starken, strapazierfähigen Halt
Sehen Sie mehr
  • 3 m lang
  • 19 mm breit
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Produktbreite 19 mm [0.7 in]
Produktgewicht 49.9 g [1.8 oz]
Produkthöhe 2.4 mm [0.1 in]
Produktlänge 3048 mm [120 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 54.4 g [1.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Rolle Klettverschluss-Kabelbinder

Zertifikate

Verwandte Produkte

Klettverschluss 7,6m Rolle - Schwarz
HKLP25
Klettverschluss 7,6m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
Klettverschluss 15m Rolle - Schwarz
HKLP50
Klettverschluss 15m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
Klettverschluss 30m Rolle - Schwarz
HKLP100
Klettverschluss 30m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt