StarTech.com

Klettverschluss 7,6m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

Produkt-ID: HKLP25

  • Müheloses Kabel-Management mit Klettverschluss-Befestigungsgewebe
  • Kann bequem auf Ihre gewünschte Länge zugeschnitten werden
  • Vielseitige Befestigungslösung für starken, strapazierfähigen Halt
Sehen Sie mehr
  • 7,6 m lang
  • 19 mm breit
10,99 € EUR ohne USt
13,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Produktbreite 19 mm [0.7 in]
Produktgewicht 127.2 g [4.5 oz]
Produkthöhe 0.2 cm [0.1 in]
Produktlänge 7.6 m [25 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 136.3 g [4.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Rolle Klettverschluss-Kabelbinder

Zertifikate

Verwandte Produkte

Klettverschluss 3m Rolle - Schwarz
HKLP10
Klettverschluss 3m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
Klettverschluss 15m Rolle - Schwarz
HKLP50
Klettverschluss 15m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
Klettverschluss 30m Rolle - Schwarz
HKLP100
Klettverschluss 30m Rolle - Schwarz

Organisieren Sie die Kabel in ihrem Server-Rack oder Schrank, indem Sie sie mit diesem zuschneidbaren Klettverschluss bündeln

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt