StarTech.com
Demnächst verfügbar

Patchpanel 24 Port Cat6a - 0,5 HE - abgeschirmt - Dual-IDC

Organisieren Sie bis zu 24 CAT6A-Patchkabel mit nur 0,5 HE Platzbedarf.

Produkt-ID: C6APANLHU24

  • Sparen Sie mit diesem kompakten Ethernet-Patchpanel wertvollen Platz in Ihren Racks
  • Schützen Sie Kabel ganz ohne Kabelsalat
  • Schließen Sie Ihre Kabel mit einem 110-Typ- oder Krone-Anlegewerkzeug an
Sehen Sie mehr
  • Verdrahten Sie Ihre Kabel mit T568A- oder T568B-Farbcodes
  • Schirmen Sie Netzwerkverbindungen gegen elektromagnetische Interferenzen ab
  • Identifizieren Sie ganz einfach Kabelführungen
129,99 € EUR ohne USt
155,99 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 24 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis IDC-Kontakt: Phosphorbronze mit Verzinnung
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 10 cm [3.9 in]
Produktgewicht 125 g [4.4 oz]
Produkthöhe 22 mm [0.9 in]
Produktlänge 483 mm [19 in]
Produkttiefe 99.8 mm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 125 g [4.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Cat6a-Patchpanel
24 - Kabelbinder
2 - M6-Schrauben
2 - M6-Käfigmuttern
2 - Unterlegscheiben

Zertifikate

Verwandte Produkte

Patchpanel Cat 6 24 Port 1 HE zur  Rack-Montage
C6PANEL24
Patchpanel Cat 6 24 Port 1 HE zur Rack-Montage

Ordnen Sie bis zu 24 Cat6-Patchkabel

72,99 € ohne USt
87,59 € mit USt
24 Port 0,5 HE Cat5e Patch Panel - RJ45 Ethernet Rackmount Cat 5e 110 Patch Panel
PANELHU24
24 Port 0,5 HE Cat5e Patch Panel - RJ45 Ethernet Rackmount Cat 5e 110 Patch Panel

Managen Sie bis zu 24 Cat5e-Kabel in nur 0.5U Rackplatz

56,99 € ohne USt
68,39 € mit USt

Zubehör