Home Kabel Thunderbolt 3

Thunderbolt 3-Kabel und -Adapter

Thunderbolt™ 3 ist das „USB-C™, das alles kann". Es verwendet einen USB Type-C-Anschluss für mehr Geschwindigkeit, Pixel, Leistung und Protokolle als jede andere Verbindungsart.

Ein einzelnes Thunderbolt 3-Kabel kann bis vier mal so viel Bandbreite (40 Gbit/s) und zwei mal so viel Videobandbreite bereitstellen wie jeder andere aktuelle Standard. Es kann auch ausreichend Strom übertragen zum Laden Ihres Laptops.

Thundebolt 3-Kabel von StarTech.com werden streng getestet und bestehen aus hochwertigen Materialien für garantierte Zuverlässigkeit.

10 Ergebnisse
2m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM2M
2m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
2m Thunderbolt 3 Kabel mit 100 W Power Delivery - 40 Gbit/s
TBLT3MM2MA
2m Thunderbolt 3 Kabel mit 100 W Power Delivery - 40 Gbit/s

Thunderbolt™ 3 USB-C™ Kabel | Dual 4K oder Full 5K | Thunderbolt zertifiziert

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt
1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
TBLT3MM1MA
1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel

Thunderbolt™ 3 USB-C™ Kabel | Dual 4K oder Full 5K | Thunderbolt zertifiziert

86,99 € ohne USt
104,39 € mit USt
Thunderbolt 3 auf Thunderbolt Adapter
TBT3TBTADAP
Thunderbolt 3 auf Thunderbolt Adapter

Verwenden Sie Thunderbolt der ersten Generation und Thunderbolt 2-Geräte mit Ihrem neuen Thunderbolt 3-Computer.

112,99 € ohne USt
135,59 € mit USt
1m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM1M
1m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 3 Kabel mit 0.8 m - USB-C kompatibel - 40Gbps
TBLT34MM80CM
Thunderbolt 3 auf Thunderbolt 3 Kabel mit 0.8 m - USB-C kompatibel - 40Gbps

Thunderbolt ™ 3 USB-C ™ -Kabel | 100 W Stromversorgung | Dual 4K | Thunderbolt zertifiziert

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
50cm Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT34MM50CM
50cm Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM2MW
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
Thunderbolt 3 Kabel -40Gbit/s - 50cm - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT34MM50CW
Thunderbolt 3 Kabel -40Gbit/s - 50cm - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 1m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM1MW
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 1m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt