StarTech.com

2m Thunderbolt 3 Kabel mit 100 W Power Delivery - 40 Gbit/s

Thunderbolt™ 3 USB-C™ Kabel | Dual 4K oder Full 5K | Thunderbolt zertifiziert

Produkt-ID: TBLT3MM2MA

  • Erleben Sie unglaubliche Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s bei Anschluss an Thunderbolt 3-Geräte
  • Stellen Sie Verbindungen zu einem Full 5K-Monitor oder zwei 4K Thunderbolt- oder Ultra HD-Monitoren her
  • Laden und betreiben Sie Ihre Thunderbolt 3-Geräte mit bis zu 100 W
Sehen Sie mehr
  • Sorgen Sie für einwandfreie Verbindungen - mit dem Thunderbolt-zertifizierten Thunderbolt 3-Kabel
  • Stellen Sie ganz einfach Netzwerkverbindungen zwischen Thunderbolt 3-Laptops her und nutzen Sie gemeinsam Drucker und Speicherlaufwerke
102,99 € EUR ohne USt
123,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieses Kabel unterstützt nicht den nativen DisplayPort 1.2. Sie können Ihren Laptop nicht direkt mit einem DisplayPort-Monitor verbinden, wenn Sie dieses Thunderbolt 3-Kabel verwenden.
Bei Verwendung dieses Kabels mit einem USB-C-Gerät unterstützt das Kabel USB 2.0-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s. Dieses Kabel ist nicht kompatibel mit USB-Type-C-Geräten mit USB 3.0 (5 Gbit/s) oder USB 3.1 (10 Gbit/s), wie beispielsweise externe Laufwerke, Dockingstationen usw.
Strom
Power Delivery 100W
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 86 g [3 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 94 g [3.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt 3-USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
TBLT3MM1MA
1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel

Thunderbolt™ 3 USB-C™ Kabel | Dual 4K oder Full 5K | Thunderbolt zertifiziert

86,99 € ohne USt
104,39 € mit USt
50cm Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT34MM50CM
50cm Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
1m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM1M
1m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
2m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM2M
2m Thunderbolt 3 (20Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
Thunderbolt 3 Kabel -40Gbit/s - 50cm - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT34MM50CW
Thunderbolt 3 Kabel -40Gbit/s - 50cm - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 1m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM1MW
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 1m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT3MM2MW
Thunderbolt 3 Kabel - 20Gbit/s - 2m - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die zweifache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt

Zubehör