StarTech.com

15 cm USB 2.0 Kabel - USB A-Buchse auf USB Mainboard 4pin Header - Buchse/Buchse

Schließen Sie interne USB-Geräte direkt an den Motherboard-Header-Anschluss an

Produkt-ID: USBMBADAPT

  • USB A-Buchse auf USB Hauptplatinen-Header-Buchse
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IDC (4-polig, Hauptplatinen-Header) Buchse
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 13 g [0.5 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 15 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 6in USB 2.0 Cable - USB A Female to USB Motherboard 4 Pin Header F/F

Zertifikate