×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)
Fügt einer Hauptplatine zwei USB-Anschlüsse hinzu
Produkt-ID: USBPLATE
- Zwei standardmäßige USB A-Anschlüsse auf einer Platte mit 285,75 mm langem Kabel zu den 5-poligen Anschlüssen
- Unterstützt 4- oder 5-polige Hauptplatinenanschlüsse
- Separate Kabel unterstützen eine einzige Reihe von 8/10 Polen oder 2 Reihen von 4/5.
- Kompatibel mit USB V2.0
Überblick
Das 2-Port-USB A-Slotblech USBPLATE konvertiert die USB-Pole der meisten AT-Pentium-Hauptplatinen (und neueren) in 2 standardmäßige USB A-Ports. Das Blech kann an die Rückseite eines Computergehäuses montiert werden. So werden zwei USB A-Buchsen zum einfachen Anschließen von USB-Peripheriegeräten hinzugefügt.
Der StarTech.com-Vorteil
- Fügen Sie zwei standardmäßige A-Buchsen auf der Rückseite des Computers hinzu.
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Ziehen Sie das Handbuch der Hauptplatine für den Schaltplan der USB-Pole heran.
USBPLATE-Schaltplan: Rot = Stromversorgung, Grün = Signal, Weiß = Signal, Schwarz = Erde
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030778886 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 2 - IDC (5-polig, Mainboard-Header) Buchse | |
Steckverbinder B | 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | |
Physische Eigenschaften | ||
Kabellänge | 28.6 cm [11.2 in] | |
Produktbreite | 287.000 | |
Produktgewicht | 120 g [4.2 oz] | |
Produkthöhe | 0.000 | |
Produktlänge | 55.000 | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 60 g [2.1 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2-ANSCHLUSS-USB-PLATTE |
Verwandte Produkte
USBPLATE4
4 Port USB 2.0 Slotblech Adapter
Fügen Sie an der Rückseite des Computers vier USB 2.0-Ports hinzu
7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
Produkt-Support
Datenblätter
-
USBPLATE_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.