StarTech.com

4 Port USB 2.0 Slotblech Adapter

Fügen Sie an der Rückseite des Computers vier USB 2.0-Ports hinzu

Produkt-ID: USBPLATE4

  • 4x USB A-Buchsen
  • 2x 10-polige IDC-Buchsen
  • Unterstützt 4- oder 5-polige Hauptplatinenanschlüsse
  • Getrennte Kabel unterstützen 2 Reihen von 4/5
7,99 € EUR ohne USt
9,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Buchse
Steckverbinder B 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur -5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Feuchtigkeit 20%~60%
Lagertemperatur -5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 286 mm [11.3 in]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 68 g [2.4 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 28.6 cm [11.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 73 g [2.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-USB 2.0-Anschluss-Rückplatte

Zertifikate

Verwandte Produkte

2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)
USBPLATE
2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)

Fügt einer Hauptplatine zwei USB-Anschlüsse hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse
USBPLATELP
2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse

Fügen Sie zwei externe USB 2.0-Ports zu Ihrem kompakten PC hinzu

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
USB3SPLATE
2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter

Fügen Sie an der Rückseite Ihres Computers 2 USB 3.0 A Buchsen hinzu

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

Zubehör