StarTech.com

90cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

Produkt-ID: USBPNLAFAM3

  • 1x USB-A-Stecker
  • 1x USB-A-Blendenmontagebuchse
  • Bietet 91 cm Kabellänge
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 30.5 mm [1.2 in]
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 46 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm USB-Blendenmontagekabel, A auf A – Buchse/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM1
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
60cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM2
60cm USB A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt