Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com90cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu
Verbinden Sie einen USB-A-Port für Blendenmontage mit Ihrem Mainboard-Header
Produkt-ID: USBPNLAFHD3
- 1x USB-A-Buchse
- 1x USB-A-Blendenmontagebuchse
- Bietet 91 cm Kabellänge
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem 91 cm langen USB-Blendenmontagekabel USBPNLAFHD3 können Sie einen gut gesicherten, leicht zugänglichen USB 2.0-Port einem PC hinzufügen. Das ergibt eine praktische Lösung zum Anschließen von boot-fähigen Laufwerken oder Authentifizierungsanhänger usw. an einen Mainboard-USB-Anschluss.
Der Adapter hat eine USB-Header-Buchse und eine Blendenmontage-USB-A-Buchse und ermöglicht eine Erweiterung von 91 cm, sodass Sie das Kabel nach Bedarf im Systemgehäuse platzieren können.
Das USBPNLAFHD3 wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Passen Sie Ihre Lösungen an durch Montage eines USB-A-Ports an Ihren PC
- Konfigurieren Sie Ihre Systeme nach Bedarf, erweitern Sie Ihre USB-Mainboard-Verbindung um 91 cm
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Fügen Sie an der Rückseite Ihres PCs eine USB-A-Buchse hinzu
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932902 | |
UPC Code | 065030852081 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | |
Steckverbinder B | 1 - IDC (5-polig, Mainboard-Header) Buchse | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | 30% bis 50% relative Luftfeuchtigkeit | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 24/28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 0.9 m [3 ft] | |
Produktbreite | 38 mm [1.5 in] | |
Produktgewicht | 34 g [1.2 oz] | |
Produkthöhe | 10 mm [0.4 in] | |
Produktlänge | 0.9 m [3 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 40 g [1.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 91 cm USB-Blendenmontagekabel - USB-A auf Mainboard-Header-Kabel - Buchse/Buchse |
Verwandte Produkte
30cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu
Verbinden Sie einen USB-Port für Blendenmontage mit Ihrem Hauptplatine-Header.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
Panel_Mount_USB_A.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USBPNLAFHD3_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.