Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt - Schwarz

Produkt-ID: USBAUB1MD

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

Merkmale
  • 1x USB ‘A’-Stecker

  • 1x abwärtsgewinkelter USB Micro B-Stecker

  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s

Mehr Merkmale . . .
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € mit USt

ID: USBAUB1MD

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 1 m lange USB-auf-abwärtsgewinkeltes Micro USB-Kabel USBAUB1MD ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Micro USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, Tablet PCs, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac®-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.

Dank des abwärtsgewinkelten Micro USB-Anschlusses können Sie auf Ihre mobilen Micro USB-Geräte zugreifen, ohne dass das Kabel im Weg ist oder zu viel Zug am Port entsteht.

Dieses hochwertige USB-auf-Micro USB-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 1 m USB-auf-aufwärtsgewinkeltes Micro USB-Kabel (USBAUB1MU), das genauso praktisch ist wie das abwärtsgewinkelte Kabel, jedoch den Anschluss von Micro USB-Geräten in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Uneingeschränkter Zugriff auf Micro USB-Mobilgeräte
  • Reduzierte Zuglast am Anschluss des Mobilgeräts
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Übertragen Sie Daten, und stellen Sie die Stromversorgung bereit, währen Sie Ihr Micro USB-Gerät laden, ohne dass das Kabel im Weg ist
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 27 g [1 oz]
Produkthöhe 19 mm [0.7 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf abwärtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 33 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Micro USB-Kabel - A auf abwärts gewinkelt Micro B
0,5m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt -Schwarz
USBAUB50CMD

0,5m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt -Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen Micro USB-Geräte auf kurze Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt - Schwarz
USBAUB2MD

2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel abgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte über große Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

0,5m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
USBAUB50CMU

0,5m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre mobilen Micro USB-Geräte auf kurze Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt -Schwarz
USBAUB1MU

1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt -Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz
USBAUB2MU

2m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel aufwärtsgewinkelt - Schwarz

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte über große Entfernungen, ohne dass das Kabel im Weg ist

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.