×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
Verwenden Sie Micro USB-Kabel oder -Ladegeräte für ältere Mini-USB-Geräte.
Produkt-ID: UUSBMUSBFM
- Ermöglicht die Verwendung von Micro USB-Kabeln mit Mini USB-Geräten
- Leicht und bequem mitzuführen
- Hochwertige USB Mini-B auf USB Micro-B Anschlüsse
4,99 € EUR ohne USt
5,99 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Der UUSBMUSBFM-Micro-USB-zu-Mini-USB 2.0-Adapter verfügt über eine Micro USB-Buchse (Typ B) und einen Mini-USB-Stecker und ermöglicht die Verbindung von Micro-USB-Kabeln mit Mini-USB-Geräten.
Mit dem Micro-USB-zu-Mini-USB-Adapter brauchen Sie keine verschiedenen Kabel für Geräte mit verschiedenen USB-Anschlüssen (Micro-USB/Mini-USB). Dazu gibt es die lebenslange Garantie von StarTech.com.
Der StarTech.com-Vorteil
- Eine kostengünstige Lösung zum Synchronisieren und Laden von Mini USB-Geräten mit einem Micro USB-Kabel
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Ermöglicht die Verwendung von Micro USB-Kabeln mit Mini USB-Geräten
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V930892 | |
UPC Code | 065030835640 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | USB Micro-B (5-polig) Buchse | |
Steckverbinder B | USB Mini-B (5-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Produktbreite | 13.2 mm [0.5 in] | |
Produktgewicht | 0 kg [0 lb] | |
Produkthöhe | 8.6 mm [0.3 in] | |
Produktlänge | 31.3 mm [1.2 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0 kg [0 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Micro USB-auf-Mini-USB Adapter – Buchse/Stecker |
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- UUSBMUSBFM_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.