StarTech.com

0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker

Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an

Produkt-ID: USB2HABM50CM

  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
  • Hochwertige USB A- und USB Mini B-Anschlüsse
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktgewicht 30.3 g [1.1 oz]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 31.3 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 m Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker
USB2HABM1M
1 m Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker

Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
USB2HABM2M
2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker

Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

Zubehör