Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1,8m Mini USB Kabel - A auf Mini B linksgewinkelt
Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist
Produkt-ID: USB2HABM6LA
- Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 1,8 m lange USB-auf-linksgewinkeltes Mini USB-Kabel USB2HABM6LA ermöglicht eine hochwertige Verbindung zwischen Mini USB 2.0-Mobilgeräten (Smartphones, Digitalkameras, GPS-Geräten, mobilen Festplatten usw.) und Ihrem PC oder Mac®-Computer für Alltagsaufgaben wie Laden, Datensynchronisierung oder Dateiübertragungen.
Dank des linksgewinkelten Mini USB-Anschlusses können Sie auf Ihre Mini USB-Geräte zugreifen, ohne dass das Kabel im Weg ist oder zu viel Zug am Port entsteht.
Dieses hochwertige USB-auf-Mini USB-Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 1,8 m USB A-auf-rechtsgewinkeltes Mini B-Kabel (USB2HABM6RA), das genauso praktisch ist wie das linksgewinkelte Kabel, jedoch den Anschluss von Mini USB B-Geräten in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.
Der StarTech.com-Vorteil
- Uneingeschränkter Zugriff auf Mini USB-Mobilgeräte
- Reduzierte Zuglast am Anschluss des Mobilgeräts
- Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
Übertragen Sie Daten, und stellen Sie die Stromversorgung bereit, währen Sie Ihr Mini USB-Gerät laden, ohne dass das Kabel im Weg ist
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931450 | |
UPC Code | 065030842877 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 1.8 m [6 ft] | |
Produktlänge | 1.8 m [6 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 0 kg [0.1 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1,8 m Mini USB-Kabel - A auf linksgewinkelt Mini B |
Verwandte Produkte
90cm Mini USB Kabel links gewinkelt
Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist
90cm Mini USB Kabel - A auf B rechts gewinkelt
Schließen Sie Mini USB-Geräte an, ohne dass das Kabel im Weg ist
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren
30cm Micro USB Kabel - USB A auf Micro B links gewinkelt
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist
1,8m Micro USB Kabel - A auf Micro B linksgewinkelt
Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist
15cm USB 2.0 auf Micro USB Kabel - A auf Micro B - Stecker/Stecker
Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren
Micro USB auf Mini USB 2.0 Adapter - Bu/St
Verwenden Sie Micro USB-Kabel oder -Ladegeräte für ältere Mini-USB-Geräte.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB2HABM6LA_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.