StarTech.com

1 m Mini USB 2.0 Kabel - A auf Mini B – Stecker/Stecker

Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an

Produkt-ID: USB2HABM1M

  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
  • Hochwertige USB A- und USB Mini B-Anschlüsse
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
2,99 € EUR ohne USt
3,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Mini-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 45 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
USB2HABM2M
2 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker

Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker
USB2HABM50CM
0,5 m Mini USB 2.0-Kabel - A-auf-Mini B – Stecker/Stecker

Schließen Sie Ihre tragbaren (USB Mini) Geräte an einen Hostcomputer über eine Standard USB 2.0 Typ A Buchse an

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

Zubehör