×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
1,5m USB 2.0 Verlängerung - USB-A Verlängerungskabel Stecker auf Buchse
Verlängern Sie einen USB-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch.
Produkt-ID: USBEXTAA5DSK
- Verlegt den USB-Port von der Rückseite Ihres Computers auf Ihren Schreibtisch oder das Computergehäuse
- USB-Stecker auf USB-Buchse
Das Desktop USB-Verlängerungskabel USBEXTAA5DSK wird an eine verfügbare USB-Buchse eines Mac®- oder PC-Computers angeschlossen, sodass Sie die USB-Buchse bis zu 1,5 m vom Computergehäuse entfernt positionieren können. Durch Erweiterung der Reichweite des USB-Ports vom Computergehäuse weg können Sie einen USB-Port an einen praktischeren Ort verlegen, z. B. auf das Computergehäuse oder auf einen Schreibtisch.
Das Desktop-USB-Verlängerungskabel ist die perfekte Lösung für den Zugriff auf Digitalkameras, MP3-Player, USB-Sticks oder andere externe USB-Speichermedien und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.
Anwendungen
- Erweitert die Reichweite des USB-Ports
Der StarTech.com-Vorteil
- Ermöglicht einfachen Zugriff auf USB-Ports - ohne das mühsame Anschließen von Peripheriegeräten an der Rückseite des Computers
- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Produktnummern
Ingram Austria
V930792
UPC Code
065030832083
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Leistung | ||
Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 1.5 m [5 ft] | |
Produktgewicht | 118 g [4.2 oz] | |
Produktlänge | 1.5 m [5 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Package Height | 32 mm [1.3 in] | |
Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
Versandgewicht (Verpackung) | 123 g [4.3 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1,5 m Desktop-USB-Verlängerungskabel - A-Stecker auf A-Buchse |
Produkt-Support
Datenblätter
-
USBEXTAA5DSK_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.