StarTech.com

2 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

Produkt-ID: USB2HAB2M

  • Hochwertige USB A- und USB B-Anschlüsse
  • Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 76.5 g [2.7 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 77.5 g [2.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB1M
1 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB3M
3 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB5M
5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt
USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB50CM
0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt