StarTech.com

2m USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Weiß

Flexibler Anschluss von USB 2.0-Peripheriegeräten für die Installation an engen Orten

Produkt-ID: USBPAB2MW

  • Schlanke USB 2.0-Anschlussformen, mit Zugentlastung
  • Vollständig weißes Design
  • Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
6,99 € EUR ohne USt
8,39 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Das weiße USB A-auf-B-Kabel USBPAB2MW bietet eine Verbindungslänge von 2 Metern und ist mit schlanken USB-Anschlussformen ausgestattet, die zusätzliche Flexibilität beim Anschließen von USB 2.0-Peripheriegeräten an engen Standorten ermöglichen.

Dieses 2 m lange USB 2.0 A-B-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie. 

Der StarTech.com-Vorteil

  • Vereinfachen Sie Ihre USB-Verbindungen durch schlankere USB-Anschlussformen speziell für Anschlüsse an engen Stellen.
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Anwendungen

Flexible Positionierung von USB 2.0-Geräten wie Druckern, Scannern oder externen USB-Festplatten für den Anschluss an engen Standorten

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 36 g [1.3 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 42 g [1.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2m USB 2.0 A auf B Kabel - St/St - Weiß

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Weiß
USBPAB1MW
1m USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Weiß

Flexibler Anschluss von USB 2.0-Peripheriegeräten für die Installation an engen Orten

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
3m USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Weiß
USBPAB3MW
3m USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - Weiß

Flexibler Anschluss von USB 2.0-Peripheriegeräten für die Installation an engen Orten

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt