StarTech.com

Dual USB KFZ-Ladegerät - 17 Watt / 3,4 A - Weiß

Laden Sie gleichzeitig Tablet und Mobiltelefon im Fahrzeug

Produkt-ID: USB2PCARWH

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Mobilgeräte geladen sind, während Sie zur Arbeit fahren, dank eines 1-A- und eines 2,4-A-USB-Anschlusses.
  • Machen Sie auch Ihre Mitfahrer glücklich, indem Sie Ihr Telefon und gleichzeitig das Ihres Mitfahrers aufladen
  • Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie
17,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Fahrzeugzigarettenanzünder (12V AUX)
Steckverbinder B 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A
Eingangsspannung 12 ~ 24 DC
Eingangsstrom 1.4 ~ 0.7A
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Produktbreite 24.3 mm [1 in]
Produktgewicht 17 g [0.6 oz]
Produkthöhe 1.9 cm [0.8 in]
Produktlänge 57.9 mm [2.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 13.1 cm [5.2 in]
Package Width 72 mm [2.8 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 32 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Weißes 2-Port-USB-Kfz-Ladegerät

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
USBLT2PCARW
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Laden Sie zwei iPad® Tablets gleichzeitig im Auto

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß
USBUB2PCARW
Dual USB KFZ-Ladegerät mit Micro USB Kabel und USB 2.0 - 21 Watt / 4.2 A - Weiß

Laden Sie zwei Tablets gleichzeitig im Fahrzeug

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß
USBCLT60CMW
60cm USB Lightning Spiralkabel - Weiß

Laden Sie Apple® Lightning-fähige Geräte mit weniger Unordnung im Auto mit Hilfe dieses 60 cm Spiralkabel

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt