Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Micro USB auf USB B Adapter – Stecker/Buchse

Produkt-ID: UUSBUSBBMF

Verbinden oder laden Sie Ihre Micro USB-Geräte mit einem Standard USB A-B Kabel.

Merkmale
  • Leicht und bequem mitzuführen

  • Reduziert Kabelsalat

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
1,99 € EUR ohne USt
2,39 € mit USt

ID: UUSBUSBBMF

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit diesem Micro USB-auf-USB B-Adapter können Sie ein USB-Druckerkabel (A-B) verwenden, um Micro USB-Geräte wie BlackBerry®-Smartphones oder Mobiltelefone, PDAs oder MP3-Player, die eine Micro USB-Verbindung erfordern, aufzuladen oder zu synchronisieren, da ein USB B-Stecker in einen Micro USB B-Stecker konvertiert wird.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Eine kostengünstige Lösung zum Synchronisieren und Laden von Micro USB-Geräten mit einem Mini USB-Kabel
  • Einfach zu verwenden und zu installieren
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
  • Ermöglicht die Verwendung von USB-Standardkabeln mit Micro USB-Geräten
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB B (4-polig) Buchse
1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0 bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktgewicht 10 g [0.4 oz]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 10 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Micro USB-auf-USB B-Adapter – Stecker/Buchse
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
UUSBHAUB1

30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker

Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA

1,8m rechtsgewinkeltes Micro USB auf USB Kabel - St/St

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB B-Geräte, ohne dass das Kabel im Weg ist

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St

Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.