StarTech.com

USB 2.0 auf Hohlstecker Typ H Kabel - USB A DC 5V 3,4mm Stecker - 2m

Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres Computers

Produkt-ID: USB2TYPEH2M

  • Vergossene Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
5,99 € EUR ohne USt
7,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Barrel-Stromanschluss (Größe H, AD: 3,40, ID: 1.30) Stecker
Strom
Polarität der Mittelspitze Positiv
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 15.5 mm [0.6 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produkthöhe 0.8 cm [0.3 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 52 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m USB-auf-Type-H-Barrel-5-V-DC-Stromkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 1m
USB2TYPEN1M
USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 1m

Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres Computers

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 2m
USB2TYPEM2M
USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 2m

Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres Computers

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
91cm USB Typ-M 5V Hohlstecker
USB2TYPEM
91cm USB Typ-M 5V Hohlstecker

Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres Computers

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 2m
USB2TYPEN2M
USB 2.0 auf Hohlstecker Typ N Kabel - USB A DC 5V 5,5mm Stecker 2m

Betreiben Sie Ihre 5-V-DC-Geräte über einen USB-Anschluss Ihres Computers

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt