Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB Ladegerät mit Quick Charge 2.0 - USB Reiseadapter - Schwarz

Produkt-ID: USB1PACVBK

Schnelles Laden Ihrer Mobilgeräte daheim oder unterwegs

Merkmale
  • Unterstützt Quick Charge 2.0 für 75% schnelleres Laden bei kompatiblen Geräten

  • Schließen Sie Ihre Geräte dank des mitgelieferten universellen Netzadapters (NA/GB/EU/AUS) nahezu überall in der Welt zum Laden an

  • Kompaktes Design passt gut in jede Tragetasche

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
Verfügbar in
27,99 € EUR ohne USt
33,59 € mit USt

ID: USB1PACVBK

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Planen Sie eine Geschäftsreise ins Ausland? Benötigen Sie ein Netzladegerät, mit dem Sie Ihre Geräte rechtzeitig für Besprechungen und Präsentationen laden können?

Nun können Sie Ihre Mobilgeräte in kürzerer Zeit laden und so sicherstellen, dass Sie stets einsatzbereit sind, selbst wenn Sie unterwegs sind und Sie müssen sich keine Sorgen machen, ob der Adapter, den Sie daheim verwenden, auch auf Reisen funktioniert. Dieses vielseitige Reiseladegerät wird mit auswechselbaren Stromsteckern geliefert, mit deren Hilfe Sie Ihre Geräte nahezu überall auf der Welt laden können.

Zudem liefert es mehr Leistung als herkömmliche Ladegeräte, wenn Geräte mit Unterstützung für Quick Charge™ 2.0 angeschlossen sind, sodass Sie schneller einsatzbereit sind.

Auslandsreisen - Universeller Netzadapter

Laden eines Samsung Galaxy Note 4 in einem Hotelzimmer mit dem Eiffelturm im Hintergrund

Das Wandladegerät wird mit einem universellen Netzadapter geliefert, mit deren Hilfe Sie fast jede Steckdose fast überall auf der Welt nutzen können. Also egal, wohin Sie reisen, Sie können sicher sein, dass Sie Ihre Geräte laden und einsatzbereit halten können.

Schnelles Laden - Qualcomm® Quick Charge 2.0-zertifiziert

Laden Sie Ihr Gerät 75% schneller, so dass Sie jederzeit einsatzbereit sind. Qualcomm-Tests für Quick Charge 2.0 haben gezeigt, dass ein 3300-mAh-Akku in einem kompatiblen Smartphone in 30 Minuten von 0% auf 60% geladen wird. Beim herkömmlichen Laden wird in diesem Zeitraum nur eine Ladung von 12% erreicht.

Grafik zum Vergleich der höheren Ladegeschwindigkeit eines Quick Charge 2.0-Ladegeräts mit der eines Standardladegeräts

Das Ladegerät ist auch für Geräte geeignet, die Quick Charge 2.0 nicht unterstützen. Diese Geräte werden dann mit normaler Geschwindigkeit geladen.

Kompakt und leicht - mobiles Design

Das mobile USB-Wandladegerät ist mit einem klappbaren nordamerikanischen Stecker ausgestattet, der sich so einklappen lässt, dass er in Ihre Laptoptasche, Handtasche, Rucksack oder andere Tragetaschen passt und somit das ideale mobile Zubehör für unterwegs ist. Zudem können Sie ganz einfach den richtigen internationalen Stecker für Ihr Ziel dazutun und schon sind Sie bereit.

Sobald Sie gelandet sind, können Sie die Stecker wechseln und Ihre Geräte direkt auf dem Flughafen, im Hotelzimmer oder praktisch überall, wo Sie eine Steckdose finden, laden.   

Der USB1PACVBK wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.

Hinweis: Einige Mobilgeräte, z. B. bestimmte Samsung und BlackBerry-Geräte, nutzen proprietäre Stromverbindungen, die nicht mit anderen Ladegeräten kompatibel sind. Schlagen Sie in der Dokumentation des Herstellers nach, um die Kompatibilität mit USB1PACVBK sicherzustellen.

 

 

Anwendungen
  • Laden Sie Ihre Mobilgeräte, z. B. Apple und Micro USB-Geräte
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - NEMA 1-15 Strom (Nordamerika) Stecker
1 - BS 1363 Strom (GB) Stecker
1 - CEE 7/16 Strom (Europlug) Stecker
1 - AS/NZS 3112 Power (Australien) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 5 DC, 9 DC, 12 DC
Ausgangsstrom 1.8A, 1.8A, 1.35A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.35A Max
Polarität der Mittelspitze Positiv
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 41 mm [1.6 in]
Produktgewicht 108 g [3.8 oz]
Produkthöhe 32 mm [1.3 in]
Produktlänge 45 mm [1.8 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 146 g [5.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1-Port USB-Wandladegerät
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU/AUS)
USB Ladegerät mit Quick Charge 2.0 - USB Reiseadapter - Weiß
USB1PACVWH

USB Ladegerät mit Quick Charge 2.0 - USB Reiseadapter - Weiß

Schnelles Laden Ihrer Mobilgeräte daheim oder unterwegs

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Ladestecker 17 Watt / 3.4 Amp - Reiseladegerät

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß
USB2PACWH

2 Port USB Ladegerät / Netzteil - 2-fach Reiseladegerät 17 Watt / 3.4 Amp - Weiß

Laden Sie Ihr Tablet und Ihr Telefon gleichzeitig fast überall auf der Welt

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz
USBLT3MB

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Schwarz

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß
USBLT3MW

3m Apple 8-Pin Lightning Connector auf USB Kabel - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad - Weiß

Laden und synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte über größere Entfernungen

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt

2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB2MBK

2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet über größere Entfernungen

5,99 € ohne USt
7,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.