StarTech.com

USB Leistungsmessgerät

Überwachen Sie, wie Ihr Telefon und Tablet geladen wird, ebenso wie Stromstärke und Spannung des Geräts

Produkt-ID: USBAUBSCHM

  • LCD-Display zeigt Ladespannung und -stromstärke zwischen Mobilgerät, Ladekabel und Ladegerät
  • Schnellladefunktionen für Apple- und Android-Geräte
  • LED-Leuchte zeigt an, ob Spannung (V) oder Stromstärke (A) angezeigt wird
  • Sicheres Aufladen an öffentlichen USB-Ports oder beim Aufladen mit unbekannten Geräten
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 10.1 mm [0.4 in]
Produktgewicht 16 g [0.6 oz]
Produkthöhe 1.9 cm [0.7 in]
Produktlänge 44.2 mm [1.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 68 g [2.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Diagnose-Set für mobiles Laden und Synchronisieren
1 - 20 cm Micro USB-Kabel
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör