Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2 Port USB 3.0 A Buchse Low Profile Slotblech Adapter

Produkt-ID: USB3SPLATELP

Fügen Sie an der Rückseite Ihres Kleingehäuse-PCs 2 USB 3.0 A Buchsen hinzu

Merkmale
  • Zwei externe SuperSpeed-USB 3.0 A-Buchsen

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € mit USt

ID: USB3SPLATELP

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 2-Port-USB 3.0 A-Buchsen-Low-Profile-Slotblech USB3SPLATELP konvertiert die USB-Pole des USB 3.0-Hauptplatinen-Headers in 2 standardmäßige USB 3.0 A-Ports. Das Slotblech ist eine ideale Lösung für kompakte Computergehäuse. Es kann an der Rückblende eines Low Profile- oder Thin Client-Computergehäuses montiert werden und fügt zwei USB 3.0-Buchsen für einfache Verbindungen zu USB-Peripheriegeräten hinzu. Das USB3SPLATELP ist hervorragend für kompakte Computergehäuse geeignet. Der USB 3.0-Standard unterstützt Übertragungsraten bis zu 5 GBit/S und bietet Konnektivität und Unterstützung für ältere USB 2.0- (480 MBit/s) und 1.1- (12 MBit/s-Geräte.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Fügt zwei USB 3.0-Buchsen für höhere Datenübertragungsraten bei USB 3.0-Geräten hinzu bei gleichzeitiger Unterstützung von USB 2.0- und USB 1.1-Geräten
  • Einfach zu verwenden und zu installieren
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
  • Fügen Sie auf der Rückseite eines Low Profile- oder Thin Client-Desktop-PCs 2 USB 3.0 A-Buchsen hinzu, indem Sie einen internen USB 3.0-Hauptplatinen-Header erweitern
  • Hervorragend geeignet für kompakte Computergehäuse
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Steckverbinder B 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, Hauptplatinen-Header) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktgewicht 65 g [2.3 oz]
Produktlänge 500 mm [19.7 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 70 g [2.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port USB 3.0 A Low Profile-Slotblech-Adapter (Buchse)
2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter
USB3SPLATE

2 Port USB 3.0 A Buchse Slotblech Adapter

Fügen Sie an der Rückseite Ihres Computers 2 USB 3.0 A Buchsen hinzu

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

2 Port USB 3.0 Pinheader Kabel - USB A auf Mainboard Header Kabel - Bu/Bu
USB3SPNLAFHD

2 Port USB 3.0 Pinheader Kabel - USB A auf Mainboard Header Kabel - Bu/Bu

Verlängern Sie einen USB 3.0 Motherboard-Header zu zwei (front-)plattenmontierten USB 3.0 A Ports

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

4 Port USB 2.0  Slotblech Adapter
USBPLATE4

4 Port USB 2.0 Slotblech Adapter

Fügen Sie an der Rückseite des Computers vier USB 2.0-Ports hinzu

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt

2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse
USBPLATELP

2 Port USB 2.0 Low Profile Slotblech - Buchse

Fügen Sie zwei externe USB 2.0-Ports zu Ihrem kompakten PC hinzu

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt

2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)
USBPLATE

2-Port USB A Slotblech-Adapter (Buchse)

Fügt einer Hauptplatine zwei USB-Anschlüsse hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM1

30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.