StarTech.com

USB-C-zu-USB-C-Kabel - M/M - 1 m - USB 3.0 | USB 2.0 (5 Gbit/s)

Verbinden Sie Ihre USB Type-C-Geräte

Produkt-ID: USB315CC1M

  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
21,99 € EUR ohne USt
26,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Analogauflösungen 4K @ 60Hz
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Strom
Power Delivery 60W
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 40 g [1.4 oz]
Produkthöhe 0.5 cm [0.2 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 46 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Kabel mit Power Delivery (3A) - St/St - 2m - USB 3.0 - Zertifiziert
USB315CC2M
USB-C Kabel mit Power Delivery (3A) - St/St - 2m - USB 3.0 - Zertifiziert

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB Type-C™-Geräte und versorgen Sie sie mit Strom

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt