StarTech.com

USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - 1m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert

Versorgen Sie Ihre USB Type-C-Geräte mit Strom

Produkt-ID: USB2C5C1M

  • USB-IF-zertifiziert
  • Bereitstellung von bis zu 5 Ampere Strom für das schnelle Aufladen Ihrer mobilen Geräte oder die Stromversorgung Ihres USB-C-Laptops
  • Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
16,99 € EUR ohne USt
20,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Strom
Power Delivery 100W
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/26 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 10 mm [0.4 in]
Produktgewicht 29 g [1 oz]
Produkthöhe 0.6 cm [0.2 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 34 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - 50cm - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
USB2C5C50CM
USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - 50cm - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert

Laden Sie Ihre USB-Type-C-Geräte auf, und reduzieren Sie Kabelsalat

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - 2m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
USB2C5C2M
USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - 2m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert

Versorgen Sie Ihre USB Type-C-Geräte mit Strom

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - Weiß - 2m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - 3m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert
USB2C5C3M
USB-C auf USB-C Kabel mit 5A Power Delivery - St/St - 3m - USB 2.0 - USB-IF zertifiziert

Betreiben Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere Entfernungen

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt
USB-C Kabel mit Power Delivery (5A) - St/St - 4m - USB 2.0 - Zertifiziert
USB2C5C4M
USB-C Kabel mit Power Delivery (5A) - St/St - 4m - USB 2.0 - Zertifiziert

Betreiben Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere Entfernungen

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt