StarTech.com

USB-C auf USB-B Kabel - St/St - 2m - USB 3.0

Schließen Sie USB 3.0-USB-B-Geräte an Ihren Computer mit USB Type-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss an.

Produkt-ID: USB315CB2M

  • Einfache Verbindungen dank eines umkehrbaren USB Type-C-Steckers, der sich in jeder Lage einstecken lässt.
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
21,99 € EUR ohne USt
26,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 80 g [2.8 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 85 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-USB-B-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB 3.1 USB-C auf USB-B Kabel
USB31CB1M
1m USB 3.1 USB-C auf USB-B Kabel

Schließen Sie USB 3.1- oder 3.0 USB-B-Geräte an einen USB-C-Host an

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
USB2CB1M
1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C-Host an

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
USB-C auf USB-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
USB2CB2M
USB-C auf USB-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C- oder Thunderbolt 3-Computer an

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt
USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 3m - USB 2.0
USB2CB3M
USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 3m - USB 2.0

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C- oder Thunderbolt 3-Computer an

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
USB2CB50CM
USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 0,5m - USB 2.0

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C- oder Thunderbolt 3-Computer an

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

Zubehör