StarTech.com

USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 3m - USB 2.0

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C- oder Thunderbolt 3-Computer an

Produkt-ID: USB2CB3M

  • Das lange 3-Meter-Kabel eignet sich perfekt für die flexible Platzierung Ihrer Peripheriegeräte
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
26,99 € EUR ohne USt
32,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 23/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktgewicht 102 g [3.6 oz]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 107 g [3.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-USB-B-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
USB2CB50CM
USB-C auf USB-B Druckerkabel - St/St - 0,5m - USB 2.0

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C- oder Thunderbolt 3-Computer an

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel
USB2CB1M
1m USB 2.0 USB-C auf USB-B Kabel

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C-Host an

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
USB-C auf USB-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
USB2CB2M
USB-C auf USB-B Kabel - St/St - 2m - USB 2.0

Schließen Sie USB 2.0 USB-B-Geräte an Ihren USB-C- oder Thunderbolt 3-Computer an

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt