Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1 Port eSATA II PCI Express Schnittstellenkarte

Produkt-ID: PEXESATA1

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer mit PCI Express-Steckplatz um einen eSATA-Port auf.

Merkmale
  • Wählbar zwischen 1 externem eSATA oder 1 internem SATA-Port

  • Unterstützt FIS-basierte Port Multiplier-Technologie

  • Unterstützt Festplatten hoher Speicherkapazität mit 48-bit Adressierung logischer Blöcke (LBA).

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt Hot-Plugging (Anstecken im Betrieb).

  • Unterstützt Native Command Queuing (NCQ).

  • Entspricht allen Serial ATA 1.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Übertragungsraten von bis zu 3,0 Gbit/s

  • Verwendet ein systemeigenes PCI Express Einzelchipset.

  • Mit Standard/Low Profile-Slotblechen

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
7,99 € EUR ohne USt
9,59 € mit USt

ID: PEXESATA1

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Diese eSATA-Controller-Karte verwandelt einen PCI Express (1x)-Steckplatz in einen externen SATA-Port für schnelle und problemlose externe Speicherlösungen. Dank Unterstützung von SATA 300 (SATA II)-Festplatten (abwärts kompatibel mit SATA /150) und Datenübertragungsraten von bis zu 3 Gbit/s ist diese PCI Express-e-SATA-Controller-Karte die perfekte Lösung zum Aufrüsten vorhandener eSATA-Möglichkeiten oder zum einfachen Hinzufügen eines externen SATA-Ports zu einem PC-Desktopcomputer. Basierend auf einem systemeigenen PCI Express Einzelchipsatz bietet diese Controllerkarte verbesserte Kompatibilität, Zuverlässigkeit und Leistung für Ihre externen Speicheranforderungen. Diese Controllerkarte unterstützt auch Port Multiplier mit befehlsbasiertem Umschalten zum Anschließen mehrerer externer Festplatten an einen Hostcomputer über einen eSATA-Anschluss. Die PCI Express-eSATA-Controller-Karte verfügt auch über einen internen SATA-Port, der für herkömmliche (interne) Installation von SATA-Laufwerken genutzt werden kann. Beachten Sie, dass der interne SATA-Port nicht gleichzeitig mit dem externen SATA-Port verwendet werden kann.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Umschaltung zwischen internem und externem SATA-Port sowie Unterstützung für Port Multiplier zum Anschließen mehrerer SATA-Geräte über ein einziges Kabel sorgen für Flexibilität für die meisten Anwendungen.
  • 48-Bit-LBA unterstützt Festplatten mit mehr als 137 GB, und der systemeigene Einzelchipsatz statt eines Brückenchips sorgt für eine robuste, schnelle und zuverlässige Hardwarelösung.
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Anwendungen
  • Mit externem eSATA-Port zum Anschließen von SATA-Geräten, z. B. externe Festplatten
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Silicon Image - SiI3531
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Schnittstelle eSATA
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 3 Gbit/s
Portvervielfältigung Ja
RAID Nein
Typ und Rate SATA II (3 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Steckverbinder
Externe Ports 1 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
Interne Ports 1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Physische Eigenschaften
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 37 g [1.3 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 120 mm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - eSATA-PCI Express-Karte
1 - SATA-Kabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
2 Port PCI Express eSATA Schnittstellenkarte
PEXESATA2

2 Port PCI Express eSATA Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer 2 eSATA-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

90cm externes eSATA-Kabel geschirmt - St/St

Schließen Sie Ihre externen SATA-Speichergeräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an.

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.