StarTech.com

2 Port eSATA 6 Gbit/s PCI Express Schnittstellenkarte - SATA III Controller Karte

Fügen Sie zwei eSATA 3.0 (6 Gbit/s)-Ports für die Hochgeschwindigkeitsverbindung zu Ihren externen Speicherlösungen hinzu.

Produkt-ID: PEXESAT32

  • Unterstützt SATA Rev 3.0-Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6,0 Gbit/s und ist abwärts kompatibel mit SATA I/II mit 1,5/3,0 Gbit/s
  • Unterstützt FIS- oder befehlsbasierte Schaltvorgänge mit Port Multiplier
  • Unterstützt die Betriebsarten RAID 0 und 1
Sehen Sie mehr
  • Nutzt vorhandene SATA I/II-Anschlüsse und Kabel
  • LED-Header-Anzeigen für HDD-Aktivität
  • Unterstützt systemeigenes Befehls-Queuing (NCQ) und ATA/ATAPI-Befehle
  • Entspricht den PCI Express 2.0-Normen
  • Wird mit installiertem Standard-Slotblech und optionalem Low Profile-Slotblech geliefert
43,99 € EUR ohne USt
52,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Marvell - 88SE9128
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 2
Schnittstelle eSATA
Leistung
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
LBA-Unterstützung 48-bit
Max. Datenübertragungsrate 6 Gbit/s
MTBF 5.046.000 Stunden
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 5
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
Portvervielfältigung Ja
RAID Ja
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
JBOD - (Just a Bunch of Disks)
Steckverbinder
Externe Ports 2 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? 10.6 bis 10.15
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Hinweis: Verbundene Laufwerke können nicht als Systemlaufwerk oder primäres Laufwerk in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 verwendet werden
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s.

Nur ein Port kann jeweils die Portvervielfältigungsfunktion verwenden.

Port-Multiplier wird von Mac OS® nicht unterstützt
Die Alarmfunktion wird in der MSU-Software nicht unterstützt.
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 15 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 35 g [1.2 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 127 g [4.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - eSATA-6-Gbit/s-PCI Express-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS? 10.6 bis 10.15
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Hinweis: Verbundene Laufwerke können nicht als Systemlaufwerk oder primäres Laufwerk in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016, 2019 verwendet werden

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Express Schnittstellenkarte SATA III - 2 Port PCIe Controller Card SATA3
PEXSAT32
PCI Express Schnittstellenkarte SATA III - 2 Port PCIe Controller Card SATA3

Fügen Sie zwei SATA 6 Gbit/s Ports für die High-Speed-Verbindung zu Ihren internen Massenspeichern hinzu.

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
1 Port eSATA/ SATA Controller PCI Schnittstellenkarte inkl. Low Profile Slotblech

Rüsten Sie Ihren Desktopcomputer über einen freien PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem internen SATA- und einem externen eSATA-Port auf.

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
2 Port PCI Express eSATA Schnittstellenkarte
PEXESATA2
2 Port PCI Express eSATA Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer 2 eSATA-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt

Zubehör