StarTech.com

3 Port PCI Express 2.0 SATA III 6Gb/s Raid Controller Karte mit mSATA Anschluss und HyperDuo SSD Tiering

Fügen Sie 1 internen mSATA-Port und 3 interne SATA III (6 Gbit/s)-Ports über einen PCI Express x2-Steckplatz zu einem Computer hinzu

Produkt-ID: PEXMSATA343

  • Unterstützt HyperDuo SSD-Auto-Tiering
  • 1 mSATA-SSD-Steckplatz und 3 AHCI SATA III-Anschlüsse (6 Gbit/s) über PCI Express x2
  • Unterstützt Hardware RAID 0 und 1-Modi, konfiguriert über BIOS
Sehen Sie mehr
  • Vollständig konform mit SATA 3.0-Spezifikationen und abwärts kompatibel mit SATA I/II (1,5/3,0 Gbit/s)-Laufwerken
  • Unterstützt FIS- oder befehlsbasierte Schaltvorgänge mit Port Multiplier
  • Entspricht den PCI Express 2.0-Normen
  • Einfache HyperDuo-Konfiguration über Karten-BIOS-Ebene oder intuitive GUI-Konsole (nur Windows®)
  • Unterstützt TRIM-Befehl mit kompatiblem SSD und Betriebssystem
  • Unterstützt Native Command Queuing (NCQ) und ATA/ATAPI-Befehle
  • Integrierter strapazierfähiger mSATA-Verriegelungsclip aus Metall - keine Schrauben erforderlich
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Installationshalterung
  • Unterstützt HDDs/SSDs/Optische/Blu-Ray-Laufwerke
52,99 € EUR ohne USt
63,59 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Die 3-Port-PCI Express 2.0 SATA-Karte mit HyperDuo PEXMSATA343 fügt einem Computer über einen PCIe x2-Steckplatz einen internen mSATA SSD (Solid State Drive)-Steckplatz und drei interne SATA III-Ports hinzu. Dadurch werden mehrere interne 6-Gbit/s-Anschlüsse hinzugefügt, mit deren Hilfe Sie die Gesamtgeschwindigkeit und die Speicherkapazität Ihres Computers durch Anschließen von Hochleistungs-SSDs und -Festplatten verbessern.

Die SATA-Karte bietet dank HyperDuo-Technologie SSD Auto-Tiering zur Nutzung der Leistungsvorteile von SSD-Speichern in Einklang mit den geringen Kosten und der großen Kapazität von Standardfestplatten. Durch die Kombination von SSD- und HDD-Laufwerken zu einem einzigen Datenträger (bis zu 3 SSD + 1 HDD) kann HyperDuo diskret im Hintergrund häufig abgerufene Dateien ermitteln und auf die schnelleren SSD-Laufwerke verschieben und so den Datendurchsatz um bis zu 80 % der Leistung von SSD-Laufwerken erhöhen. (Hinweis: Das automatische HyperDuo Storage Tiering-Merkmal ist kompatibel mit Computern, die ein BIOS nutzen.)

Die PCIe SATA-Controllerkarte unterstützt Port Multiplier (PM), sodass mehrere SATA-Laufwerke über ein einziges Kabel an einen Port angeschlossen werden können - für insgesamt 7 Laufwerke (bis zu 4 Laufwerke über PM an einem Anschluss und jeweils ein einzelnes Laufwerk an den verbleibenden 2 Anschlüssen und mSATA-Steckplatz). Außerdem bietet die SATA-Controllerkarte eine effektive Hardware-RAID-Lösung mit nativer RAID (0, 1)-Unterstützung.


Durchsatz-Benchmark

Laufwerkkonfiguration Durchsatz Laufwerkgröße
1 x HDD 112,81 MB/s 2 TB
1 x SSD 490,28 MB/s 120 GB
1 x HDD + 1 x SSD HyperDuo (sicherer Modus) 489,28 MB/s 2 TB
1 x HDD + 2 x SSD HyperDuo (sicherer Modus) 715,13 MB/s 2 TB
Verwendete Laufwerke:
SSD: OCZ Vertex 3 Series 2,5 Zoll 120 GB (VTX3-25SAT3-120G)
HDD: Western Digital Caviar Green 3,5 Zoll 2 TB (WD20EARS)

Verwendete Software:
E/A-Messgerät, 256 KB sequenzieller Lesevorgang, Warteschlangentiefe = 10

Sie können dank eines praktischen Metallverriegelungsclips ein SSD direkt auf der Karte installieren um so das geringe Platzangebot, das meist mit Konfigurationen aus mehreren Festplatten verbunden ist, zu optimieren. Zudem umfasst die Controller-Karte auch ein Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech für Kompaktsysteme (SFF - Small Form Factor). 

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Das Beste auf beiden Ebenen - kombinieren Sie SSD-Leistung mit standardmäßiger HDD-Kapazität über HyperDuo-Technologie
  • Maximieren Sie die Systemfunktionen mit einem internen mSATA SSD-Steckplatz und SATA III-Verbindungsgeschwindigkeiten
  • Erhöhen Sie die Gesamtzahl von angeschlossenen Festplatten auf 7 dank Port Multiplier-Technologie

Anwendungen

Nutzen Sie SSD-Tiering, um Ihr System für E/A-intensive Anwendungen zu optimieren, z. B. Office-Suiten, Foto-/Videobearbeitung und Medienplayer

Rüsten Sie ein älteres System mit PCIe auf SATA 6 Gbit/s-Konnektivität auf, um alle SATA-Laufwerke besser nutzen zu können

Fügen Sie einem Computer zusätzliche interne SATA-Ports hinzu, um weitere Speicherlaufwerke und/oder optische Laufwerke anzuschließen

Für optimierte externe Backups/Vaulting über integrierte RAID 1-Funktion

Ideal für interne RAID-Speicherlösungen mit mehreren Laufwerken

Installieren Sie ein internes SSD direkt auf der Karte als einfache und diskrete Lösung zur Verbesserung der Gesamtleistung von Computersystemen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Marvell - 88SE9230
Industrienormen Serial ATA 3.0-Spezifikation
PCI Express 2.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 3
Schnittstelle SATA
Mini SATA
Leistung
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
LBA-Unterstützung 48-bit
Max. Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit bis zu 4 TB pro Laufwerk
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 3 (can only use 1 PM at a time)
Portvervielfältigung Ja
RAID Ja
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Unterstützte RAID-Modi JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 1 (gespiegelte Laufwerke)
RAID 0 (Stripe-Laufwerke)
Steckverbinder
Interne Ports 3 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
1 - mSATA (52-polig, Mini SATA)-Steckplatz Steckdose
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x2 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s pro Lane. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s pro Lane. Nur ein Port kann jeweils die Port Multiplier-Funktion verwenden. Unterstützt bis zu 4 Laufwerke, die über einen Port Multiplier angeschlossen sind, insgesamt bis zu 7 Laufwerke. Keine Unterstützung von Port Multiplier in Verbindung mit Mac OS.
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express x2-Steckplatz (abwärts kompatibel mit x4, x8 und x16-Steckplätzen)
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 57 g [2 oz]
Produkthöhe 120 mm [4.7 in]
Produktlänge 115 mm [4.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 151 g [5.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCIe SATA Controller Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port SATA III RAID Controller PCI Express Schnittstellenkarte RAID mit HyperDuo SSD Tiering
PEXSAT34RH
4 Port SATA III RAID Controller PCI Express Schnittstellenkarte RAID mit HyperDuo SSD Tiering

Fügen Sie 4 interne SATA III-Ports (6 Gbit/s) über einen PCI Express x2-Steckplatz zu einem Computer hinzu

107,99 € ohne USt
129,59 € mit USt
1x eSATA + 1x SATA 6 Gbit/s PCI Express Schnittstellenkarte
PEXSAT31E1
1x eSATA + 1x SATA 6 Gbit/s PCI Express Schnittstellenkarte

Fügen Sie jeweils einen internen und einen externen 6 Gbit/s SATA 3.0 Port für High-Speed-Speicherzugriff hinzu.

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt
PCI Express Schnittstellenkarte SATA III - 2 Port PCIe Controller Card SATA3
PEXSAT32
PCI Express Schnittstellenkarte SATA III - 2 Port PCIe Controller Card SATA3

Fügen Sie zwei SATA 6 Gbit/s Ports für die High-Speed-Verbindung zu Ihren internen Massenspeichern hinzu.

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Treiber & Downloads

Handbücher:
Software
Datenblätter