Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

3-in-1 Surface Pro Adapter Kit

Produkt-ID: MSTP2MDPUGBK

Ergänzen Sie mit diesem Surface Pro-Zubehör Ihren Microsoft Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt), Surface Pro 4, Surface Pro 3 oder Surface 3

Merkmale
  • Ergänzen Sie Ihren Surface oder Surface Pro um A/V- und Netzwerkkonnektivität mit drei leichten und stromfreien Zubehörteilen, die Sie überall dorthin mitnehmen können, wohin Sie auch Ihren Surface mitnehmen

  • Kompatibel mit:
    Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface Pro 2

  • Das Surface Pro-Zubehörset beinhaltet:
    1 x Mini-DisplayPort-zu-HDMI-Adapter (MDP2HDMI)
    1 x Mini-DisplayPort-zu-VGA-Adapter (MDP2VGA)
    1 x Surface-Ethernet-Adapter (USB31000SPTB)

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
96,99 € EUR ohne USt
116,39 € mit USt

ID: MSTP2MDPUGBK

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Dieses Produkt wurde ersetzt durch:
3-in-1 Surface Pro Adapter Kit (MSTP3MDPUGBK)

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit diesem Surface Pro-Adaptersatz holen Sie mehr aus Ihrem Microsoft® Surface™ Pro oder Surface Book heraus (rückwärtskompatibel mit Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 und Surface Pro 2), indem Sie sowohl HDMI®- und VGA-Videokompatibilität als auch kabelgebundene Netzwerkkonnektivität hinzufügen.

Schließen Sie Ihren Surface an nahezu jedes Display an

Maximieren Sie die Vielseitigkeit Ihres Microsoft Surface, indem Sie die Anschlussmöglichkeit an nahezu jeden beliebigen Monitor, Projektor oder Fernseher gewährleisten. Zu diesem Surface Pro-Zubehör gehören zwei Surface Pro-Mini-DisplayPort-Adapter, die Ihnen die Anschlussmöglichkeit an jedes beliebige HDMI- oder VGA-Display garantieren. Darüber hinaus zeichnen sich die Adapter in diesem Paket durch ihr kompaktes und leichtes Design aus. Damit sind sie die perfekte Lösung, wenn Sie zwischen Besprechungsräumen, Home Office und entfernten Büros, Messen, Hotels und Konferenzzentren unterwegs sind.

Verkabeln Sie Ihre Netzwerkverbindung

Nutzen Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Ethernet-Verbindung mit Ihrem Surface Pro 4. Dieses Surface-Zubehörset enthält einen zuverlässigen USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter, der eine kabelgebundene Netzwerkunterstützung hinzufügt, die hervorragend für BYOD-Hot-Desking geeignet ist. Sie können es auch als eine Dock-Lösung für unterwegs zur Ergänzung Ihres Arbeitsplatzes nutzen.

Der Adapter enthält zudem einen zusätzlichen USB 3.0-Anschluss, sodass Sie ein USB-Peripheriegerät hinzufügen können, z. B. ein Flash-Laufwerk als zusätzlichen Speicher oder eine Maus für erweiterte Steuerung.

Maximale Mobilität

Ihr Microsoft Surface ist einer der vielseitigsten und mobilsten Computer der Welt. Lassen Sie sich nicht durch Zubehörteile einschränken, die ein externes Netzteil oder ein sperriges Gehäuse benötigen. Mit diesem Set fügen Sie über zwei kompakte Adapter vier wesentliche Anschlüsse (HDMI, VGA, GbE und USB 3.0) hinzu, die keine externe Stromversorgung benötigen, sodass sie ganz einfach in Ihre Laptop-Tasche oder Ihren Koffer passen.

Alle drei Artikel des Sets MSTP2MDPUGBK werden mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und dem zusätzlichen Vorteil der kostenlosen technischen Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Mit diesem praktischen Set erhalten Sie das meistgewünschte Surface™ Pro 2-Zubehör in einem Paket
  • Mit der mitgelieferten USB 3.0-Netzwerkkarte mit USB-Passthrough-Port bleibt Ihnen der USB 3.0-Port erhalten und Sie fügen Gigabit-Netzwerkunterstützung hinzu
  • Adaptieren Sie mit den mitgelieferten Plug-and-Play-Mini DisplayPort-Konvertern ganz einfach für externe Displays oder Projektoren
Anwendungen
  • Ergänzen Sie Ihren Microsoft Surface Pro oder ein vergleichbares Tablet um Unterstützung für einen zusätzlichen Display-Anschluss
  • Ergänzen Sie einen kabelgebundenen Gigabit-Netzwerkanschluss ohne Verlust des USB 3.0-Ports
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktgewicht 152 g [5.4 oz]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 200 g [7.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini-DisplayPort-auf-HDMI®-Adapter
1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter
1 - USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
Mini DisplayPort auf VGA Adapter  - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA

Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
MDP2HDMI

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie ein HDMI-Display an einen mit einem Mini-DisplayPort® ausgerüsteten PC oder Mac an.

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.