StarTech.com

Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser

Laptop Dock | Mac & Windows® | 3x USB Ports | 10G USB-C | 5K | 85W PD

Produkt-ID: TB3DK2DPM2

  • Schließen Sie zwei 60-Hz-Monitore mit UHD 4K HDMI an DisplayPort und Thunderbolt 3 USB-C (evtl. Adapter erforderlich)
  • Schließen Sie USB-Geräte mit 3 USB-Anschlüssen an - 1 USB-C-Anschluss (10 Gbit/s) mit 3 A Ladestrom und 2 USB-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) mit Schnellladefunktion
  • Installieren Sie eine PCIe M.2 SSD (NVMe- und AHCI-80-mm-Laufwerkgröße) direkt im M.2-Steckplatz der Dockingstation
Sehen Sie mehr
  • SD-Kartenleser (und microSD mit Adapter) unterstützt SD 4.0 und UHS-II
  • Versorgen und laden Sie Ihren Laptop mit Power Delivery 2.0 (mit bis zu 85 W)
578,99 € EUR ohne USt
694,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
4K-Unterstützung Ja
Bustyp Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge DP
ASMedia ASM1142
Realtek RTS5411
Realtek RTS5329
C-Media - CM6533
Intel i210AT
Industrienormen Thunderbolt 3
USB Batterie-Ladespezifikation Rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Schnellladeanschlüsse Ja
Unterstützte Displays 2
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2)
5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet; Vollduplex)
Max. Digitalauflösungen Zwei 4K-Displays - DisplayPort und Thunderbolt-3-USB-C - 4096 x 2160p/3840 x 2160p bei 60 Hz
Einzelnes 4K-Display - DisplayPort und Thunderbolt-3-USB-C - 4096 x 2160p/3840 x 2160p bei 60 Hz
Einzelnes 5K-Display (5120 x 2880p) (über Thunderbolt-3-USB-C-Anschluss)
PXE Ja
Speichermedientyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Buchse
1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Buchse
1 - SD Slot Buchse
1 - M.2 (NVMe, M-Key, PCIe x4) Buchse
1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig) Buchse
1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
1 - 3,5-mm-Audio Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? 8, 8.1, 10
> macOS 10.12 – 10.15
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.
*Bei Anschluss eines Bildschirms an einen der Thunderbolt 3 USB-C-Ports ist je nach Eingang Ihres Bildschirms möglicherweise ein USB-C-Videoadapter erforderlich.
USB 3.0 ist auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt; dieser Konnektivitätsstandard ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. USB 3.1 Gen 2 ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port.
Um Ihren Laptop betreiben und laden zu können, muss der Thunderbolt 3-Port Ihres Laptops USB Power Delivery 2.0 unterstützen.
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 7.5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 2.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Power Delivery 85W
Steckertyp N
Stromverbrauch 170
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Kabellänge 500 mm [19.7 in]
Produktbreite 23.9 cm [9.4 in]
Produktgewicht 780 g [27.5 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 95 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 28.8 cm [11.3 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dockingstation
1 - Thunderbolt 3-Kabel
1 - Universales Netzteil
4 - Stromkabel (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? 8, 8.1, 10
> macOS 10.12 – 10.15

Zertifikate

Verwandte Produkte

Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
TB3DK2DPM2
Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser

Laptop Dock | Mac & Windows® | 3x USB Ports | 10G USB-C | 5K | 85W PD

578,99 € ohne USt
694,79 € mit USt
Dual 4K Monitor Mini Thunderbolt 3 Dock mit DisplayPort
TB3DKM2DP
Dual 4K Monitor Mini Thunderbolt 3 Dock mit DisplayPort

Laptop Dockingstation | Mac & Windows® | Bus-Powered | 1x USB-A

198,99 € ohne USt
238,79 € mit USt

Zubehör